製品がカートに追加されました

AI UltraSeal 防水型バックライト 200 x 100 IR

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights

×
商品コード #18-617 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥201,150
数量 1+
¥201,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
カラー:
IR
コネクター:
Flying Leads
入力電圧 (V):
24V
モデルナンバー:
BL245-0804880IC
動作温度 (°C):
0 - 60
寸法 (mm):
223.8 x 122.2 x 24.0
波長 (nm):
880.00
自重 (g):
635
LED 製品寿命 (時間):
50000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
アクティブエリア (インチ):
8 x 4
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant
適応保護等級:
IP69K
最小入力電流:
0.96A

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、15,000ルクスまでの強力な均一照明を行います。IP69K認証されたこのバックライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のないデザインを採用します。独自のニッケルメッキアルミハウジングを採用する本バックライトは、耐腐食性にとても優れ、ステンレスの11倍高い熱伝導性をもたらします。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #66-855 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう