製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/10 レーザーウインドウ 76.2mm x 12.7T 355nm

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
商品コード #20-444 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥107,550
数量 1-5
¥107,550
数量 6+
¥86,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
0
有効径 CA (mm):
68.58
コーティング:
Laser V-Coat (355nm)
設計波長 DWL (nm):
355
直径 (mm):
76.20 +0.00/-0.10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
屈折率 nd:
1.458
表面品質 (キズ-ブツ):
10-5
全厚 (mm):
12.70 ±0.20
タイプ:
Laser Line Window
平行度 (分):
<3
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
アッベ数 (vd):
67.8
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 355nm
平面度 (P-V):
λ/10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz
合成石英のグレード:
7980 0A
端面:
Fine Ground
ウインドウの種類:
Glass
損傷閾値, パルス:
7.5 J/cm2 @ 355nm, 20ns, 20Hz

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 10-5の表面品質
  • 設計波長で高損傷閾値
  • 12.7~76.2mm径までをラインナップ
  • 未コート基板もラインナップ

TECHSPEC® λ/10 レーザーコートウインドウは、レーザーアプリケーション内への直接的実装向けにデザインされています。このロバストな製品群は、一般的なインチサイズのものをラインナップし、板厚も複数選べます。反射防止コーティングは、共通するレーザー波長用のものをラインナップし、最善なシステム透過率になるよう表面反射を最小化します。TECHSPEC λ/10 レーザーコートウインドウは、λ/10の平面度、10-5の表面品質を始め、レーザーグレード仕様で提供します。このウインドウは、保護用カバーから様々な環境との分離に至る産業用レーザーアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう