製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 75 x 400 VIS 0° INK

×
商品コード #88-595-INK 10~15日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,000
数量 1-5
¥49,000
数量 6+
¥39,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
75.00 ±0.025
焦点距離 EFL (mm):
400.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
392.1
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
73.5
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
17.05 ±0.20
中心厚 CT 1 (mm):
11.05 ±0.10
中心厚 CT 2 (mm):
6.00 ±0.10
曲率半径 R1 (mm):
246.50
曲率半径 R2 (mm):
-180.92
曲率半径 R3 (mm):
-526.7
コバ厚 ET (mm):
12.84
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
5.33
開口数 NA:
0.09
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Ravg <0.4% (@425~675nm; 一面当たり)のARコート採用
  • 0°の入射角でデザイン
  • レンズコバ面を墨塗り加工し、イメージングやフォトニクスシステムでの迷光除去に効果的な INK バージョンもラインナップ
  • MgF2VIS-NIRコーティングの付いたアクロマートもラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS 0°マルチコートが施されています。無限共役比デザイン。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう