製品がカートに追加されました

高性能レーザーラインバンドパスフィルター 12.5mm 647.1nm

High Performance Laser Line Bandpass Filters

×
商品コード #64-241 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥54,700
数量 1+
¥54,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0 ±2
バンド幅 (nm):
2.5
ビーム偏角精度 (秒):
<11
OD 5.0 ブロッキングレンジ (nm):
525 - 641 & 654 - 913
OD 6.0 ブロッキング波長域 (nm):
595 - 637 & 657 - 712
光学濃度 OD (平均):
≥6.0
有効径 CA (mm):
≥10
中心波長 CWL (nm):
647.10
設計波長 DWL (nm):
647.1
半値全幅 FWHM (nm):
2.46 - 4.49
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Fluorescence N-BK7 or equivalent
最小透過率 (%):
>90
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚公差 (mm):
±0.10
透過率 (%):
>90
タイプ:
Bandpass Filter
ブロッキング波長域 (nm):
525 - 641 & 654 - 913
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
透過波面精度, P-V:
¼ @ 633nm
温度依存性 (ppm/°C):
<5
耐環境性:
MIL-STD-810F Paragraphs 501.4, 502.4, and 507.4
物理強度:
MIL-C-48497A Paragraphs 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.3.3, 4.5.4.2, and 4.5.5.3
枠厚 (mm):
3.5 ±0.1
基板厚 (mm):
2.0 ±0.1

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 規定のレーザー線で90%超の透過率
  • ハードコートデザイン
  • レーザーアプリケーション用にデザイン

一般的なガスおよび固体レーザーとの使用に向けラインナップする高性能レーザーラインバンドパスフィルターは、ノイズ成分の自然放出光を排除しながら、誘導放出の最大限透過を行うようにデザインされています。このレーザーラインフィルターは、532nm, 785nm, 1064nmをはじめとする一般的なダイオードやNd:YAGレーザーラインでラインナップします。高性能レーザーラインバンドパスフィルターは、レーザーベースの蛍光装置、ラマン分光法、あるいは分析や医療用レーザーシステム用に最適です。その急勾配なエッジ特性から、高性能レーザーラインバンドパスフィルターは、 TECHSPEC® ノッチフィルターや レーザーラインロングパスフィルターとの組み合わせにとりわけ優れます。

補足: このフィルターは、レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) の高さよりも分光性能の高さに重きをおいて最適化されています。本フィルターの典型LIDT値は、0.1 J/cm2 @ 532nm, 10ns です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう