製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS サファイアウインドウ 6.35mm x 2T 2-5um AR

サファイアウインドウ

サファイアウインドウ

×
商品コード #21-015 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,400
数量 1-24
¥9,400
数量 25+
¥7,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
面取り:
Protective as needed
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有効径 (%):
≥90
有効径 CA (mm):
5.72
直径 (mm):
6.35 ±0.05
全厚 (mm):
2.00 ±0.05
コーティング:
BBAR (2000-5000nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.77
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
2000 - 5000
ヤング率 (GPa):
435

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 極めて高い硬度と耐薬品性
  • UVから中赤外までの波長を透過
  • 標準的なガラス製ウインドウより板厚が薄くて丈夫
  • 350 - 5000nm までに対応した反射防止コーティングオプション

TECHSPEC® サファイアウインドウは、サファイア単結晶から作られ、高硬度、高熱伝導性、高誘電性、優れた耐薬品性といった特長から、ハイパワーレーザーや過酷な使用条件下で使用する際の光学素子に理想的な材料です。レーザーシステムなど要求の厳しいアプリケーションへの使用に最適です。サファイア単結晶は、結晶の中ではダイヤモンドに次ぐ硬さがあり、その機械的強度の高さから、他のガラスによる窓材よりも板厚をより薄くすることができます。これは透過率の向上にも繋がります。サファイアは、化学的には酸化アルミニウム (Al2O3)の単結晶で、未コート時に330 - 5500nmに透過域があります。TECHSPEC サファイアウインドウは、可視、NIR および IRスペクトルでの性能を改善する反射防止 (AR) コーティング付きをラインナップし、このコーティングオプション全体で350 - 5000nmまでに対応しています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう