製品がカートに追加されました

AI 高輝度LEDラインライト ストロボ 152mm 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #83-296 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥109,100
数量 1+
¥109,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Red
コネクター:
Flying Leads
動作寿命 (時間):
50,000
マウント:
T-Slot for M6 Nut
駆動電圧 (V):
24 DC
寸法 (mm):
171.3 L x 33.8 W x 27.9 D
波長 (nm):
625.00
自重 (g):
300.00
作動距離 (インチ):
12.00
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Strobed

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 30cmの作動距離
  • M6ナット用のT字固定用スロット装備
  • 固定強度とストロボ発光オプション

 Advanced Illumination 高輝度LEDラインライトは、ラインスキャンカメラや大型エリア検査用に極めて明るい構造化照明 (光切断)を必要とするアプリケーション用にデザインされています。使いやすく、コンパクトな筐体から高出力照明が得られる本光源は、広範なアプリケーションに役立ちます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。固定強度モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラー #86-887を用いることで可変することができます。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう