製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS アクロマティックレンズ 6.25 x 50 VIS 0° INK

×
商品コード #47-697-INK 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥10,550
数量 1-5
¥10,550
数量 6+
¥8,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
6.25 ±0.025
焦点距離 EFL (mm):
50.00
焦点距離公差 (%):
±1
バックフォーカス BFL (mm):
48.61
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
有効径 CA (mm):
5.625
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
3.00 ±0.10
中心厚 CT 1 (mm):
2.00 ±0.05
中心厚 CT 2 (mm):
1.00 ±0.05
曲率半径 R1 (mm):
30.77
曲率半径 R2 (mm):
-22.05
曲率半径 R3 (mm):
-64.60
コバ厚 ET (mm):
2.77
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
Fナンバー:
8.00
開口数 NA:
0.06
コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
面取り:
Protective bevel as needed
タイプ:
Achromatic Lens
波長範囲 (nm):
425 - 675

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • Ravg <0.4% (@425~675nm; 一面当たり)のARコート採用
  • 0°の入射角でデザイン
  • レンズコバ面を墨塗り加工し、イメージングやフォトニクスシステムでの迷光除去に効果的な INK バージョンもラインナップ
  • MgF2VIS-NIRコーティングの付いたアクロマートもラインナップ

光学特性の異なる2枚のレンズを接合することにより、光軸上での色収差を補正し、球面収差を改善するように設計されたレンズです。レンズの二面には、VIS 0°マルチコートが施されています。無限共役比デザイン。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう