製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルター 600nm 50mm

High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

×
商品コード #84-723 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,400
数量 1-5
¥74,400
数量 6+
¥59,550
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00 +0.0/-0.2
入射角 (°):
0
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
カットオフ波長 (nm):
600.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
透過阻止帯 (nm):
614 - 900
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
5.00
全厚公差 (mm):
±0.1
透過率 (%):
≥91
透過波長 (nm):
350 - 587
タイプ:
Shortpass Filter
有効径 (%):
>80
透過波面精度, RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
カットオン/カットオフスロープ (%):
<1
カットオフ波長公差 (%):
±1
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
補足:
Arrow on part indicates filter coated surface.
波長範囲 (nm):
350 - 900

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 広い透過領域と透過阻止領域
  • 波長分離に効果的な急峻な立ち下がり特性
  • ロングパスフィルターとの組み合わせで独自のバンドパス領域を形成

TECHSPEC® 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、透過阻止帯における優れたブロッキング性能を有しながらも、透過帯では最大限の透過特性が得られるようにデザインされています。透過阻止帯においては光学濃度が4.0以上 (透過率換算で0.01%以下)のブロッキング性能を有し、対する透過帯では91%以上の平均透過率が得られます。バイオ用途を含む様々なアプリケーションに最適です。MIL-C-48497A (Section 3.4.1)の物理強度に関する規格に適合。

TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ショートパスフィルターは、TECHSPEC 高性能 OD 4.0 ロングパスフィルターとの組み合わせにより、カスタムのバンドパスフィルターを作るといったことにも応用できます。なおアクセサリー製品の高性能ショートパスフィルターキットは、400~700nmのカットオフ波長のフィルター7枚で構成したVISキットと、750~1100nmの同波長のフィルター8枚で構成したNIRキットが、サイズ別 (12.5mmと25mm径)に選べます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう