製品がカートに追加されました

ARコート付キサファイアウインドウ 5mm x 0.5T 400-1100nm

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウ

×
商品コード #18-461 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,133 ¥14,050
数量 1-10
¥9,133 ¥14,050
数量 11+
¥8,255 ¥12,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
72.24
結晶軸方向:
Random
面取り:
Protective as needed
複屈折 (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
4.50
直径 (mm):
5.00 ±0.05
全厚 (mm):
0.50 ±0.05
コーティング:
Hardened VIS-NIR (400-1100nm)
コーティングスペック:
Ravg <1.5% @ 400 - 1100nm
Rabs <2.0% @ 400 - 1100nm
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
8.8
比重 (g/cm3):
3.97
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.77
ヌープ硬度 (kg/mm2):
1900
平行度 (分):
≤3.5
ポアソン比:
0.27
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
平面度 (P-V):
2λ (typical)
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
400 - 1100
ヤング率 (GPa):
435
コーティングの耐摩耗性:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
コーティングの膜密着性:
Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
コーティングの耐湿性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
コーティングの耐塩溶解性:
≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
コーティングの耐塩水噴霧性:
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
コーティングの耐熱性 (°F):
-80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成
  • 400 - 1100nm もしくは 2000 - 5000nm に向けた低反射コーティング
  • 薄型オプティクスを必要とする過酷な環境に最適
  • 未コートのサファイアウインドウ もラインナップ

高耐久・反射防止 (HDAR) コート付きサファイアウインドウは、サファイアの頑丈さと、激しい摩耗に耐えるARコーティングを必要とするアプリケーション用にデザインされています。このサファイアウインドウのARコーティングは、-80から+160°Fまでの温度サイクル、24時間連続の塩水噴霧、および24時間の浸漬による塩水溶解に耐えるようにデザインされています。MIL-C-675C の厳しい摩耗要件を達成するVIS-NIRおよびMWIRアプリケーション用のコーティングデザインをラインナップし、過酷な環境での使用に最適にします。高耐久 反射防止 (AR) コート付きサファイアウインドウは、航空宇宙、防衛、産業用途、および薄くて耐久性のある保護ウインドウを必要とするあらゆる光学用途に用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう