製品がカートに追加されました

52 x 17.2mm LED IR Bar Light 940nm

CCS の更なる情報へ

4-Bar Configuration and Single Bar Configuration Available & Sold Separately

×
商品コード #21-844 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥50,600
数量 1+
¥50,600
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
IR
入力電圧 (V):
24
モデルナンバー:
LDL-42X15IR2-940
寸法 (mm):
W 52 mm x D 17.2 mm x H 20 mm
波長 (nm):
940.00
自重 (g):
40
消費電力 (W):
2.3
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-733
China: #66-855
アクティブエリア (mm):
42 x 15.2
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 850 または 940nmの波長オプション
  • コンパクトで軽量な筐体
  • シングルバーと4バー構成をラインナップ

シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、局所エリアに沿って均一赤外照明を行います。コンパクトで軽量な筐体でデザインされたこのバーライトは、作業領域が限定されたアプリケーションにも容易に実装することができます。シーシーエス 赤外 (IR) バーライトは、異物検出、単色画像の減色、光学式文字認識 (OCR) の文字分離など、産業や製造環境でのさまざまなテストや検査アプリケーションに最適です。このバーライトは、シングルバーライト、または4本バーの正方形構成をラインナップし、どちらのオプションにも調節可能な出射角度機構を装備しています。赤外光は可視光に比べて散乱率が低く、透過率は高くなるため、表面反射が少なく、材料内により深く入り込んで撮像することができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう