製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ダイクロイックミラー マゼンタ 50 x 50

×
商品コード #66-253 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,950
数量 1-10
¥18,950
数量 11+
¥16,100
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.0 x 50.0
入射角 (°):
45.00
カットオフ波長 (nm):
495.00
カットオン波長 (nm):
605.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
全長 (mm):
50.00
コーティング:
Traditional Coated
カラー:
Magenta
反射率 (%):
Rabs = 50% @ 495 & 605nm
Ravg > 98% @ 400 - 465nm & 635 - 725nm
反射帯 (nm):
400 - 465 & 635 - 725
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
4.00
全厚公差 (mm):
±0.20
透過率 (%):
90.00
透過波長 (nm):
520 - 580
タイプ:
Dichroic Filter
全幅 (mm):
50.00
波長公差 (nm):
±15
平行度 (分):
<1
寸法公差 (mm):
±0.25
有効径 (%):
90.00
コーティングスペック:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
波長範囲 (nm):
400 - 725
平面度 (P-V):
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 指定の色を反射し、残りの可視スペクトルを透過
  • 色分離用途に最適
  • 精密N-BK7ガラス基板を採用

色の分離や合成目的に主に利用されるダイクロイックミラーは、ダイクロイックフィルターと異なり、入射角度が45°でデザインされ、所定の色が透過光としてではなく、反射光として得られます。またこの時の透過光 (所定の色以外の色)も有効に利用できるという利点があります。エドモンド・オプティクスのダイクロイックミラーは、特定波長域において98%レベルの高反射率を実現し、残りの色は90%以上を透過します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう