製品がカートに追加されました

非球面コンデンサーレンズ 50.8 x 32

コンデンサーレンズ

コンデンサーレンズ

×
商品コード #19-523 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,125 ¥8,250
数量 1-10
¥4,125 ¥8,250
数量 11+
¥3,700 ¥7,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.80 +0.0/-0.2
焦点距離 EFL (mm):
32.00
開口数 NA:
0.79
バックフォーカス BFL (mm):
17
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K51
焦点距離公差 (%):
±5
コーティング:
Uncoated
偏芯 (分):
≤30
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (typical)
有効径 CA (mm):
45.72
コバ厚 ET (mm):
2.10
中心厚 CT (mm):
25.00 ±0.30
Fナンバー:
0.63
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
20.5
曲率半径 R2 (mm):
99.64
裏面側の形状:
Convex
タイプ:
Condenser Lens
波長範囲 (nm):
350 - 2000
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計

コンデンサーレンズは、照明アプリケーション用にデザインされたモールド成型レンズです。大きな開口と短焦点距離が特徴のコンデンサーレンズは、光エミッターから同ディテクターへの導光やプロジェクターアプリケーション、またケーラー照明といったコンデンサーアプリケーションに共通して用いられます。非球面コンデンサーレンズは、非球面側をモールド成型し、反対側の面を研削研磨加工して、優れた性能を実現します。平凸形状の球面コンデンサーレンズは、両面ともモールド成型し、優れたバリューを提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう