製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-SF11 直角プリズム 4mm AL+MgF2

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズム

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズム

×
商品コード #47-924 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,900
数量 1-5
¥15,900
数量 6+
¥14,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティング:
MgF2 & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
タイプ:
Right Angle Prism
寸法公差 (mm):
±0.05
角度公差 (分):
±2
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
5.70
直角構成面部の全長 (mm):
4.00
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 90°の偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • 高屈折材料
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズムは、高屈折率ガラスのN-SF11から作られます。直角プリズムは、光路を曲げたり、90°向きを変えたりするのに一般的に用いられます。このプリズムは直立左右反転像を形成し、プリズムの配置する向きによって像が倒立もしくは反転することがあります。直角プリズムは、画像/ビーム変位用に対で用いることもできます。TECHSPEC N-SF11 直角プリズムは、高屈折率で光路長を長くするため、その結果物理的な作動距離要件を短くします。本プリズムは、未コート、あるいは斜面 (反射面) にアルミの金属膜と入出射面二面に反射防止膜の付いたものをラインナップします。  

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう