製品がカートに追加されました

反射防止コート付キ 高精度吸収型NDフィルター 50 x 50 OD 4.0

Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
商品コード #16-076 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,500
数量 1-10
¥29,500
数量 11+
¥26,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
光学濃度 OD (平均):
4.0 ±10% @ 550nm
ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
全長 (mm):
50.00
コーティング:
BBAR (450-700nm)
屈折率 nd:
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
転移点 (°C):
470
全厚 (mm):
2.82 (nominal)
透過率 (%):
0.01
タイプ:
Neutral Density Filter
全幅 (mm):
50.00
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
有効径 (%):
90
透過波面精度, P-V:
λ/4
平行度 (秒):
<30
コーティングスペック:
Ravg ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、SCHOTT NG 吸収型NDフィルターの基板を採用し、λ/4の透過波面精度を実現するように研磨されています。本フィルターは、基板の両面に450 - 700nm用の反射防止 (AR) コーティングが施されているため、後方反射を減らし、フィルターを積み重ねた際の損失やノイズを低減します。反射防止コート付き 高精度吸収型NDフィルターは、0.1から4.0までの光学濃度をラインナップし、アプリケーション要件に合わせてフィルターを積み重ねて個別の光学濃度を実現できます。このNDフィルターは、25mm径か50mm角サイズをラインナップし、マシンビジョンやイメージング、あるいは低出力レーザーアプリケーションに理想的です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう