製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CompactTL テレセントリックレンズ 同軸 65mm 3X

65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 3X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
商品コード #67-314 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,600
数量 1+
¥71,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Fixed
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
79.40
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.1mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
2.9mm
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
フィルターマウント用アダプター:
最大直径 (mm):
18.00
自重 (g):
56
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
1.6mm
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.068
作動距離公差 (mm):
±1
素子の枚数 (群数):
6 (4)
補足:
CompactTL™
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
0.091
典型ディストーション @ 588nm (%):
0.0821
対物側のマウント:
M16 x 0.5 (Female)
メーカー:
Edmund Optics®
タイプ:
Telecentric Lens
光学倍率 PMAG:
3X
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
作動距離 (mm):
65
マウント:
C-Mount
スタイル:
In-Line Illumination
絞り範囲 (Fナンバー):
f/21.9
コーティング:
λ/4 MgF2
接続可能なライトガイド/光源:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")
被写界深度 (mm):
±0.12mm (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
2.9 x 2.2
レンズ波長域:
VIS

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応のCマウント テレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 同軸落射照明オプションもある小型テレセントリックレンズ

TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その超コンパクトなデザインから、設置空間の厳しい制約を受けるアプリケーション用にデザインされています。2/3型イメージセンサーに対応し、多くの作動距離と光学倍率のオプションが選べます。本レンズは単品使用から大量実装に至るまで、抜群のコストパフォーマンスを発揮します。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その卓越したテレセントリシティと低ディストーション特性から、ゲージシステムへの実装にパーフェクトなソリューションです。固定絞りを採用し、ピント調整機構を省略することで可動パーツを排除した本レンズは、長期安定性に優れ、工場現場や組み立てラインへの導入に最適です。

#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f21.9
#67-314, 3X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f21.9
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう