製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 35mm F2.8

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

35mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-898 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,400
数量 1+
¥27,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
52.19
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
40.5mm - 10.6°
最大直径 (mm):
26.5
外径 (mm):
26.5
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
30.3mm - 7.9°
像側最大繰り出し量 (mm):
2.21
最大イメージサークル (mm):
9.00
開口数 NA, 物体側:
0.026
水平方向実視野 @ 最大センサー:
45.6mm - 11.9°
素子の枚数 (群数):
7 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
45.6mm - 11.9°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
36.7mm - 9.6°
最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
35.00
光学倍率 PMAG:
0.159
許容最大センサーフォーマット:
1/1.8"
作動距離 (mm):
200 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
34.01
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
22.7mm - 6.0°
物空間側主平面 (mm):
49.25
像空間側主平面 (mm):
-19.45
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 45.6mm - 11.9°
Vertical: 34.1mm - 8.9°
Diagonal: 57.2mm - 14.9°
最大ディストーション (%):
-0.22
最大全長 (mm):
52.19
射出瞳位置 (mm):
-46.71
レンズ波長域:
VIS
保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#33-898, 35mm f/2.8, UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう