製品がカートに追加されました

電動スマートシャッター 35mm

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254

×
商品コード #59-254 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥280,450
数量 1+
¥280,450
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
開口サイズ (mm):
35.0
デバイスインターフェース:
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)
Requires 1 x Shutter Controller
マウント:
T-Mount
動作温度 (°C):
-10 to +50
パワーサプライ:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)
自重 (ポンド):
0.75
補足:
Shutter

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • マイクロプロセッサーによるモーションコントロール
  • USB、RS-232、TTL、或いは手動によるコントロールが可能
  • 数百万サイクルのシャッター動作が可能
  • 25mmと35mmの開口サイズが選択可能

 素早く正確な露光と信頼性を実現した、顕微鏡やマシンビジョン用途に最適な電動シャッターです。従来の同種シャッター製品は、複数枚の羽根を用いたことにより、互いの羽根がこすれ合うという問題がありました。この問題は、動作時間の経過と共に、羽根が壊れたり、シャッターの開閉に不具合が生じたりという結果になりやすかったのも事実です。対する一枚羽根 (アルミの剥き出し)デザインを採用した本シャッターは、この問題を解消し、際立った性能の改善を実現します。一枚羽根デザインは、高周囲温度下での動作性能にも優れ、シャッターの長寿命化を実現します。アクチュエーターにはステッパーモーターを採用。ソレノイド式を採用した電動シャッター製品で問題とされてきた、シャッター開閉時の印可電圧の高さによるコイルの焼き付き (@高周波サイクル開閉時)を防止します。シャッターの開閉は無制限の繰り返し、或いは特定の開閉サイクル数でループ設定できます。シャッターの開口は25mmと35mmの2種類をラインナップ。連続開閉動作時では25mmバージョンが35Hz、対する35mmバージョンが20Hzの動作周波数までに対応することができます。

 25mmバージョンは、開口の表裏面側にCマウント (1-32UNF)が施されており、エドモンド・オプティクス標準のCマウントシリーズコンポーネントと接続的な互換性があります。またNo.8-32UNFのタップ穴も底面部に施されており、同規格のマウントポスト上に設置も可能です。一方の35mmバージョンには、開口の表裏面側にTマウント (M42 x 0.75)が施されているため、Tマウントシリーズコンポーネントと接続的な互換性があります (なおこちらにはポスト設置用のタップ穴は施されておりません)。

スマートシャッターコントローラー
 電動スマートシャッター (上記)をドライブするために専用設計されたコントローラーです。露光時間 (シャッター開放時間)や、トリガー信号入力からシャッター開放開始までに要する時間 (ディレイ時間)の制御をプログラムできます。また3ポジションスイッチの装備により、接続したシャッターを手動でオープン/クローズしたり、或いはリモートコントロール (遠隔操作)することができます。リモートコントロールは、RS-232かUSBの通信用インターフェース、或いはTTL信号入力 (BNC端子)のいずれかにより可能です。コントローラーの背面パネルにはTTL出力端子を装備。コントローラーに入力するトリガー信号を他のデバイスに縦続接続することが可能です。付属のソフトウェアにより、”Fast”、”Soft”、”Neutral Density”の3つの動作モードが選択できます。

Operation Specifications

  • 動作モード (3種類)
    Fastモード: シャッター開閉を最速動作に最適化 (コマンド信号の受信時からわずか8msecで開閉、シャッターの開閉動作開始時からは3msec)
    Softモード: シャッター動作のバラツキを最少化するモード (シャッターの開閉に要する時間は60msec)
    Neutral Densityモード: シャッター開口を全開ではなく、設定した特定のサイズで開閉 (全144段階で設定可能)
  • 露光時間 (シャッター開放時間):0~5時間内で設定可能 (1/10msec単位で)
  • ディレイ時間: 0~5時間内で設定可能 (1/10msec単位で)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう