製品がカートに追加されました

TS レーザー用シリンダーレンズ 25.4sq x 100 266nm

×
商品コード #19-744 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,875 ¥19,750
数量 1+
¥9,875 ¥19,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
焦点距離 EFL (mm):
100.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Fナンバー:
4
開口数 NA:
0.08
コーティング:
Laser V-Coat (261.4nm)
タイプ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
バックフォーカス BFL (mm):
97.39
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
3.80
中心厚公差 (mm):
±0.1
有効径 CA (mm):
22.86 x 22.86
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 261.4nm
設計波長 DWL (nm):
261.4
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.025
寸法 (mm):
25.4 x 25.4
コバ厚 ET (mm):
2.01
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
曲率半径 R1 (mm):
45.85
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
平面軸ウエッジ:
<3
パワー軸ウエッジ:
<5
軸ツイスト:
<3

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラーおよびウインドウ
高エネルギーUVフォトンに耐える高い損傷閾値
UVC Photonics モデル261 レーザーとの使用に最適

261.4nm レーザー用オプティクスは、UVレーザーシステムの要求の厳しいニーズに対応するため、厳格な面公差と高レーザー損傷閾値で製造されます。261.4nm用にデザインされたレンズ、ミラー、ウインドウをラインナップし、ビームフォーカシングやビームステアリング、および繊細な部品の保護に向けたソリューションを提供します。フィルターやビームエキスパンダー、ビーム整形用オプティクスを始め、266nmで光学設計され、261nmでも良好に機能するオプティクスも、UV検出や同測定製品との使用に向けラインナップします。261.4nm レーザー用オプティクスは、 UVC Photonics モデル261 レーザー などのUVレーザーとの使用や、UV消毒システム、生物医学蛍光学、およびUVラマン分光を始めとするアプリケーションでの使用に最適です。特注のサイズや形状、もしくはコーティングをもつ261.4nm用光学部品がアプリケーション上必要となる場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう