製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ZnSe 平凸レンズ 25.4 x 150 3-12um AR

Coherent® の更なる情報へ
ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ

ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズ

×
商品コード #11-428 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥67,150
数量 1-10
¥67,150
数量 11+
¥60,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
焦点距離 EFL (mm):
150.00 @ 10.6µm
バックフォーカス BFL (mm):
148.88
コーティング:
BBAR (3000-12000nm)
コーティングスペック:
Ravg ≤3.0% @ 3 - 12μm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
λ
Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10
イレギュラリティ (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
偏芯 (ETD) (μm):
≤12.7
中心厚 CT (mm):
2.70 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.32
曲率半径 R1 (mm):
210.40
有効径 CA (mm):
22.86
Fナンバー:
5.91
開口数 NA:
0.08
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長範囲 (nm):
3000 - 12000
Bulk Absorption Coefficient (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm
基板面粗さ (Å):
<50 RMS

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • EO デザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと広帯域ARのコーティングオプション

TECHSPEC® ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、中波赤外と長波赤外スペクトルでの一点集光やコリメート用にデザインされています。10.6µmで<0.0005cm-1の材料吸収しかないCoherent®の赤外ZnSe材料から製造される本レンズは、未コート品と複数の広帯域反射防止膜付きレンズをラインナップします。8-12µm用コーティングはCO2レーザーやサーマルカメラアプリケーションに理想的なのに対し、デュアルバンド対応の3-12µm用コーティングはハイパースペクトルアプリケーションに最適です。TECHSPEC ジンクセレン (ZnSe) 平凸レンズは、10.6µmでλ/20未満のイレギュラリティに、40-20の表面品質と50Å未満の面粗さで製造されます。3種類の直径と、12.7mm~250mmまでの焦点距離のレンズが選べます。

補足: II-VI社は現在Coherent社になっています。

ZnSeは有毒材料のため、取扱いには特にご注意ください。人体への影響を避けるためにも、取扱いの際は、ゴムか樹脂製グローブを常に着用ください。

技術情報

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう