製品がカートに追加されました

ローコストレーザーミラー 808nm 45° 25.4mm

×
商品コード #11-002 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,100 ¥16,200
数量 1-10
¥8,100 ¥16,200
数量 11+
¥7,200 ¥14,400
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
タイプ:
Laser Mirror
平行度 (分):
<3
有効径 (%):
90
耐久性:
MIL-C-675C
基板裏面側:
Commercial Polish
反射率 (@設計波長) (%):
99
コーティングスペック:
Rabs >99% @ 808nm
平面度 (P-V):
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Laser Mirror (808nm)
設計波長 DWL (nm):
808
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
6.35 ±0.2
入射角 (°):
45
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 設計波長で 99%超の反射率
  • λ /10 の平面度
  • Nd:YAG, Yb:YAG, ダイオードレーザー用にデザイン
  • 優れたコストパフォーマンス

ローコストレーザーミラーは、性能に妥協しない費用対効果の高いレーザーミラーを求める光学系に最適です。N-BK7を基板に採用する本ミラーは、20-10 の表面品質とλ/10 の平面度があります。設計波長において99%超の反射率を有する本ミラーは、レーザー光学系内に実装された金属膜コーティングミラーよりも高い反射率や損傷閾値が得られ、理想的な代替品になります。ローコストレーザーミラーは、0°か45°の入射角でデザインされ、Nd:YAG (532nm, 1064nm)、Yb:YAG (515nm, 1030nm)、あるいはダイオード (488nm, 808nm, 850nm, 980nm) レーザー用のコーティングオプションをラインナップします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう