製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 平凸レンズ 25 x 250

平凸レンズ

平凸レンズ

平凸レンズ 直径が5mm以上の当社のレンズであれば、全てレンズコバ面への墨塗り加工の対応ができます。BBARマルチコートのレンズの商品コードの末尾に、単純に「 -INK 」を加えることでご指定いただけます。
×
商品コード #67-150 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,400 ¥4,000
数量 1-9
¥2,400 ¥4,000
数量 10+
¥2,160 ¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.025
焦点距離 EFL (mm):
250.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
248.02
コーティング:
Uncoated
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
3.00 ±0.10
コバ厚 ET (mm):
2.39
曲率半径 R1 (mm):
129.20
有効径 CA (mm):
24
Fナンバー:
10
開口数 NA:
0.05
タイプ:
Plano-Convex Lens
面取り:
Protective bevel as needed
波長範囲 (nm):
350 - 2200

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 219:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 350 - 2200nmの波長域
  • OEM実装を容易にする正確な直径と偏芯公差
  • 直径、焦点距離、及びコーティング別の豊富なラインナップ
  • 様々な反射防止膜オプション: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXT, YAG-BBAR

TECHSPEC® 平凸レンズ (未コート) は、正の焦点距離をもち、イメージングアプリケーションでは集光や一点集光用に最適にします。エミッター、ディテクター、レーザー、およびファイバーオプティクスを含むさまざまなアプリケーションにも有益です。平凸レンズは、DNAシーケンサーやポリメラーゼ連鎖反応 (PCR) 検査プラットフォームなどのバイオテクノロジー機器をはじめ、光学や光工学アプリケーションの多くに最適です。TECHSPEC 平凸レンズ (未コート) は、直径と焦点距離別に豊富にラインナップします。このレンズと同一のデザインで、広帯域反射防止 (BBAR) コーティング - MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, VIS-EXTYAG-BBAR - を施したものもラインナップします。    

These coatings minimize surface reflections and maximize light transmission across different spectral ranges, ensuring optimal performance in various imaging and photonics applications. Whether for general use or specialized needs, TECHSPEC® PCX Lenses deliver precision and adaptability to enhance the effectiveness of optical systems.

Customers can utilize TECHSPEC® Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses in various ways:

  • For emitters and detectors, these lenses are ideal for focusing and collimating light to enhance signal detection.
  • In laser applications, they can be used to focus laser beams or to couple light efficiently into optical fibers, improving the performance of laser systems.
  • For fiber optics, PCX lenses help couple light between fibers and other optical components, optimizing signal transmission and minimizing loss.
  • In biotech instruments such as DNA sequencers and PCR testing platforms, these lenses focus light onto samples or detectors. Their ability to provide precise light collection and focusing enhances the accuracy and reliability of optical measurements, making them essential for high-resolution imaging and detection tasks.

By integrating TECHSPEC® Uncoated PCX Lenses into these systems, customers can achieve improved optical performance and enhanced functionality across various photonics and optical applications.

TECHSPEC Uncoated Plano-Convex (PCX) Lenses are available in a variety of diameters, focal lengths, and optical materials.  Plano-convex lenses are manufactured from high quality materials such as UV Grade Fused Silica, N-BK7 Optical Glass, and a wide variety of Infrared (IR) materials. Different materials are useful for a variety of applications; review our lens material selection tech note for additional information.

技術情報

N-BK7

3mm厚の未コートN-BK7 ウインドウのUV-NIRスペクトルでの典型透過率

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のMgF2 (400-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-EXT (350-700nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS-NIR (400-1000nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のVIS 0°(425 - 675nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のYAG-BBAR (500-1100nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR I (600 - 1050nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

3mm厚のNIR II (750 - 1550nm) コーティング付きN-BK7 ウインドウの0°入射での典型透過率

青の網掛け部分はコーティングの設計波長範囲を示し、以下の仕様をもつ: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

この範囲外のデータは保証外になり、参考値扱いになります。

データのダウンロードはこちらをクリック

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう