製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Gorilla ガラスウインドウ 250 x 250 x 1.1T

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ

Gorilla® ガラスウインドウ Gorilla® ガラスウインドウ
×
商品コード #17-161 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,750
数量 1-5
¥14,750
数量 6+
¥11,350
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
面取り:
Protective as needed
化学強化サイクル (時間):
8
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
225.00 x 225.00
寸法 (mm):
250.00 x 250.00
全厚 (mm):
1.10 (nominal)
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
7.58 (0 to +300°C)
比重 (g/cm3):
2.39
端面:
Cut and Seamed
屈折率 nd:
1.5
ポアソン比:
0.22
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gorilla® Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
350 - 2200
ヤング率 (GPa):
70
全長 (mm):
250.00
全幅 (mm):
250.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 化学強化した薄板ガラス
  • 表面キズに高い耐性
  • 電子ディスプレイ用に最適

TECHSPEC® Gorilla® ガラスウインドウは、表面欠陥の伝播を抑えるために化学的に強化されています。この薄板ウインドウは、優れた表面品質と卓越した耐傷性があります。350 - 600nmまで90%超の透過率をもつ本製品は、民生用や産業用アプリケーションでの優れた電子ディスプレイ用保護カバーになります。Gorilla ガラスウインドウは、ノートパソコン、テレビ、および携帯電話などのハイエンド・ディスプレイデバイスの保護用カバーガラスとして広く用いられます。その優れた耐久構造から、最も要求の厳しいアプリケーションにも最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう