製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 楕円形プレート型B/S VIS 25 x 35.36

Elliptical Plate Beamsplitters

×
商品コード #48-915 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,250
数量 1-5
¥25,250
数量 6+
¥22,650
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
有効径 (%):
>80
コーティング:
VIS
コーティングスペック:
Surface 1: 50R/50T (Rabs ±5% @ 550nm, Ravg ±10% @ 400 - 700nm)
Surface 2: Ravg ≤1.0%, Rabs ≤2.0% @ 400 - 700nm
構造:
Plate
端面:
Cut with 0.25mm Maximum Edge Chip
長軸長 (mm):
36.36 +0.0/-0.70 (physical length)
短軸長 (mm):
25.00 +0.0/-0.10
平行度 (分):
<1
反射 / 透過比 (R/T比):
50/50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
<2λ (per inch)
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.00
全厚公差 (mm):
±0.1
タイプ:
Standard Beamsplitter
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 45°設置時に円形の正面開口
  • 可視光 (VIS)用と近赤外 (NIR)用のコーティングオプション
  • 拡散同軸照明や同軸落射照明用に最適

TECHSPEC® 楕円形プレート型ビームスプリッターは、ビーム分割効率を最大化しながら、必要となる設置スペースを最小化します。設計入射角の45°で本製品を設置すると、正面開口が楕円形の短軸長と同じ大きさを持つ円形開口になります。TECHSPEC 楕円形プレート型ビームスプリッターは、可視域で機能するVISタイプと近赤外域で機能するNIRタイプを50R/50Tの分岐比でラインナップします。基板の同裏面側には不要な戻り反射を低減し、スループットを最大限に改善するマルチARコーティングを採用。端面は45°設置時に便利な45°の切断角で加工されています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう