製品がカートに追加されました

12.7mm Dia., 2mm Thick, Uncoated, ISP Optics Magnesium Fluoride (MgF2) Window | MF-W-12-2

ISP Optics の更なる情報へ
×
商品コード #24-481 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥9,950 ¥19,900
数量 1+
¥9,950 ¥19,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
106.22
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
85
有効径 CA (mm):
10.79
直径 (mm):
12.70 +0.00/-0.13
全厚 (mm):
2.00 ±0.13
コーティング:
Uncoated
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
13.7
比重 (g/cm3):
3.18
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.377
ヌープ硬度 (kg/mm2):
415
平行度 (分):
<3
ポアソン比:
0.271
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
120 - 7000
ヤング率 (GPa):
138
モデルナンバー:
MF-W-12-2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 0.12 - 7μm で卓越した透過率
  • 丈夫で高い耐久性
  • 化学エッチングに高い耐性

ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、低屈折率で、反射防止 (AR) コーティングを施す必要なく、深紫外 (DUV) から中波赤外 (MWIR) までに高い透過率を有します。フッ化マグネシウムは、機械的や熱的衝撃への耐性があり、極めて高い耐久性があります。化学エッチングに強い耐性に、水にも安定的で、厳しい外部環境内に用いることができます。ISP Optics フッ化マグネシウム (MgF2) ウインドウは、水素ライマンアルファ線やエキシマレーザー用途のDUVでの使用から、分光や蛍光イメージングなど複数の波長での透明性を求める用途まで、幅広いアプリケーションに最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう