製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Z軸水平面アルミステージ 125mm インチ マイクロ

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
商品コード #66-508 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥97,750
数量 1-2
¥97,750
数量 3+
¥85,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動の種類:
Linear (Z)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブの種類:
English Micrometer
タイプ:
English
ステージサイズ (mm):
125 x 125
移動量 (mm):
20
センターホール:
¼-20
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.635
耐荷重 (kg):
5
固定用ねじ径:
(21) ¼-20, (4) 6-32, (8) 2-56
ステージサイズ (インチ):
4.92 x 4.92
移動真直度 (μm):
3

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

70mm and 125mm stages mount directly and do not require bottom adapter plates.

製品群全体の紹介

  • 当社のTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり
  • マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプション
  • ステージ位置固定用のロックねじ装備

先進的なクロスローラーベアリングガイドシステムを使用した精密アルミステージです。本ステージ専用に開発した同ガイドシステムにより、高精度、高剛性、高耐荷重を提供します。ステージサイズは30mm角から125mm角までの4サイズが選べ、どのステージにもインチねじパターンとミリねじパターンを用意します。他のTECHSPEC® ステージ製品とも接続的互換性があり、アダプターを使用することなく、多軸ステージへと発展できます。位置再現性に便利なマイクロメータードライブと、低価格なスクリュードライブの2種類のドライブを用意。小型な30mmや40mm角ステージ用にデザインされたブレッドボード用アダプタープレートは、対象サイズのステージをブレッドボード上に固定する際のアダプターとして機能します (他の70mmや125mm角ステージは、ブレッドボード上に直接固定できるデザインです)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう