製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS OD 4.0 50nm バンドパスフィルター 1225nm 25mm

×
商品コード #87-864 5-7営業日
×
その他の半値全幅オプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,000
数量 1-5
¥44,000
数量 6+
¥39,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.1
入射角 (°):
0
バンド幅 (nm):
45
光学濃度 OD (平均):
≥4.0
有効径 CA (mm):
21.0
中心波長 CWL (nm):
1,225.00
半値全幅 FWHM (nm):
50.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
最小透過率 (%):
>90
コーティング:
Hard Coated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
タイプ:
Bandpass Filter
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1800
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
耐環境性:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理強度:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
枠厚 (mm):
5.0 ±0.1
基板厚 (mm):
3.5 ±0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 高透過、高ブロッキング性能
  • イメージングアプリケーションに最適な広帯域透過バンド帯
  • NUV、可視、およびIRの中心波長でラインナップ
  • 5nm10nm25nm用のハードコート OD 4.0 バンドパスフィルターもラインナップ

TECHSPEC® ハードコート OD 4.0 50nm バンドパスフィルターは、不要なバックグランドノイズを取り除き、画像のSN比を高める必要のあるイメージングアプリケーション – マシンビジョン検査や蛍光顕微鏡、また様々なバイオテクノロジー装置など – への使用に最適です。複数の基板やコーティングを貼り合わせて作る従来の干渉フィルターとは違い、ハードコートフィルターは一枚の基板上にハードコーティングを蒸着して作られます。この構造により、従来の干渉フィルターよりもブロッキング性能 (@透過阻止帯) が高く、透過特性 (@透過帯) が高く、更に透過帯から透過阻止帯への移行がより急峻なフィルターとなります。

枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
枠付きのTECHSPEC® 光学フィルター全品は、フィルターのコート付き面を指す矢印が枠側上に付いています。図の場合は、S1面がフィルターのコート付き面を表します。反射防止 (AR) コーティングが裏面側に付いている場合は、S2面がその面になります。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう