製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 半球レンズ 1mm

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
商品コード #49-568 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,600
数量 1-10
¥6,600
数量 11+
¥5,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
1.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
タイプ:
Half-Ball Lens
波長範囲 (nm):
350 - 2200
中心厚公差 (mm):
±0.05
曲率半径 R (mm):
0.50
曲率半径公差 (μm):
+0.0/-1.5
全厚 (mm):
0.50
直径公差 (μm):
±2.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • ファイバーカップリング用半球レンズ
  • コリメーターレンズとして

半球レンズは、ボールレンズよりも光ファイバー端面への接合が容易に出来るメリットがあります。ファイバー光通信やエンドスコープ、高NA 対物レンズ用SIL (Solid Immersion Lens) 等に最適です。なお半球レンズの焦点距離は、D ÷ 2(n-1) により求められます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう