製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーライン直角プリズム 10mm 405nm

×
商品コード #83-197 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,700
数量 1+
¥4,700
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
角度公差 (秒):
±15
コーティング:
Laser V-Coat (405nm)
設計波長 DWL (nm):
405
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Right Angle Prism
寸法公差 (mm):
+0.00/-0.10
面取り:
Protective bevel as needed
斜面部の全長 (mm):
14.10
直角構成面部の全長 (mm):
10.00
像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 405nm
偏角 (°):
90
平面度 (P-V):
λ/8

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 設計波長で 0.25% 未満の反射率
  • ダイオードレーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 光路を90°偏角
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® レーザーライン直角プリズムは、産業用や低出力レーザーアプリケーションに特に見合います。角度公差を厳しくして製造した本プリズムは、硝材に精密なN-BK7ガラスを使用し、可視や近赤外用途に幅広く使用できます。入出射面二面に施した反射防止膜は、設計波長において0.25%以下の表面反射率に抑えます。

直角プリズムは、垂直入射時に光路を90°曲げる働きをします。1個のプリズムを通して得られる像は正立で、左右は反転しています。また2個同時使用により、1個時で反転していた左右方向の像を正立像に変換するといった応用も可能です。

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう