製品がカートに追加されました

マイクロLDM LDモジュール 655nm x 0.9mW

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュール

×
商品コード #57-100 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600 ¥29,200
数量 1+
¥14,600 ¥29,200
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
<20
動作温度 (°C):
-10 to +45
出力 (mW):
0.9
波長 (nm):
655.00
自重 (g):
3
出力公差 (%):
±5 at 25°C
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
保管温度 (°C):
-10 to +85
動作平均寿命 MTTF @ 25℃ (時間):
≥50,000
要求電源:
3.5 - 5 V DC
ピント最短距離でのビームサイズ (μm):
<40
ポインティング精度 (mrad):
<25
リード線/ ピンコネクター:
red (+), black (-)
リード線の長さ (mm):
220
補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
ビーム径 (mm):
3 x 1 at Aperture
出力タイプ:
Free Space
レーザータイプ:
Diode
ビーム拡がり角 (mrad):
<0.5
レーザークラス - CDRH:
II
カラー:
Red
ピント調整可能距離範囲:
50mm - ∞
全長 (mm):
27.40

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 7mmのハウジング径
  • ピント調節可能
  • 低電圧駆動
  • 反極保護回路搭載

マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールは、非常にコンパクトなデザインを採用し、自動出力制御回路とピント調節可能な光学系を装備します。無骨なハウジング部は、ドライブ回路から電気的に絶縁された設計になっているため、ネガティブやフローティングの電源を使用する必要性を排除します。視認性の高い赤色レーザー出力により、日中の大抵の条件下でそのビームを視認することができます。マイクロ LDM レーザーダイオードモジュールのその他の特徴に、非球面レンズの使用、楕円ビーム出力、および小さな出力ビーム径や集光スポットサイズがあります。米国CDRH基準に準拠したIEC60825規格に適合。本製品の代表的アプリケーションに、アライメント/ポジショニング、バーコードリーダー、寸法スキャンニング、計測、イベント検出、ロボットコントロール、照準指定、エッジ検出、分析、およびセキュリティがあります。

本製品への推奨電源: #59-099

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう