製品がカートに追加されました

マイクロメーターヘッド 先端平面 0.5"/0.001"

Drive Mechanisms

×
商品コード #33-728 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,450
数量 1+
¥12,450
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ドライブの種類:
English Micrometer
タイプ:
English
移動量 (インチ):
0.5
目盛分解能 (インチ):
0.001
メーカー:
Mitutoyo
ステム径 (mm):
9.5
ステム/スピンドル:
Plain/Flat
ステム長さ (mm):
9.5
スピンドル径 (mm):
5
最小スピンドル長さ (mm):
15.5
最大直径 (mm):
13
全長 (mm):
62

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

送りねじ & マイクロメーターヘッドは、当社の広範なボールベアリングステージに機能性を付加します。次の4つのオプションが選べます: マイクロメーター (インチとミリ)、細目送りねじ、デジタルマイクロ、差動マイクロ

各製品の説明を参照して、どのステージに対応するかを必ずご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう