製品がカートに追加されました

アポダイジングフィルター リバースブルズアイ 0.04-1.0 25mm

Reverse Bullseye Filter

×
商品コード #64-387 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,485 ¥41,650
数量 1-10
¥37,485 ¥41,650
数量 11+
¥33,750 ¥37,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
光学濃度 OD (平均):
0.04 - 1.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
フィルターの種類:
Reverse Bull's Eye
コーティング:
Variable
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.10
タイプ:
Apodizing Filter
直線性 (%):
±5 of Optical Density
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 基板中心からラジアル方向に向かって光学濃度が少なくなるブルズアイタイプ
  • 基板中心からラジアル方向に向かって光学濃度が増えていくリバースブルズアイタイプ
  • 光学系の光強度のバラツキを取り除くのに最適

アポダイジングフィルターは、光学系における均一化照明の実現に用いられます。ブルズアイタイプのフィルターは、基板中心部での光学濃度 (OD)が高く、基板端面 (未コート部)に向かって濃度が連続的に少なくなるNDフィルターコーティングを蒸着しています。ガウシアンビームの光強度分布のフラット化に共通して用いられます。これに対してリバースブルズアイタイプのフィルターは、基板端面部での光学濃度 (OD)が高く、基板中心 (未コート部)に向かって濃度が連続的に少なくなるNDフィルターコーティングを蒸着しています。

エドモンド・オプティクスのアポダイジングフィルターは、直径25mmと50mmの2サイズを標準ラインナップします。また末端の光学濃度値が1.0 (透過率換算で10%)と2.0 (同1%)の2種類をラインナップします。異なるサイズや末端濃度値、また異なる基板材料を用いた特注の引き合いは、別途ご相談ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう