製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
Search Results for: レーザー用アクセサリー (24)

ローコスト YAG レーザー用ビームエキスパンダー

LC (Low Cost) Fixed YAG Beam Expanders are simple 2-element, cost-effective solutions to beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

大口径用ジンバルマウント

エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Acktar 迷光制御用製品

Acktar Advanced Coatings produces light-absorbing components and materials to control stray light and eliminate noise from specular reflection.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルター用コーティング: ソフトコートとスパッタリングハードコートの比較

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

紫外レーザー – 光学テクノロジー最前線: エピソード 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

在庫販売品を用いた光学アイソレーターの構築方法

Many laser applications are prone to specular reflections back into the source, causing overheating and decreased stability and lifetime.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザー結晶ができるまで

Follow laser crystals through their entire manufacturing process from fabrication, to coating, to quality control in the Edmund Optics Florida facility.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

モノリシック構造ビームエキスパンダーのアライメント方法

Monolithic Reflective Beam Expanders are ideal for applications requiring broadband or achromatic beam expansion.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

シングルポイントダイヤモンドターニング: ご提供いただく仕様・図面に沿った製造

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

分散補償のための高分散超短パルスミラー

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.
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
Schwarz ブラックミラー - 光学テクノロジー最前線: エピソード 4

Schwarz Mirrors minimize unwanted stray light using an opaque, engineered fused silica substrate that absorbs light that would otherwise be transmitted.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

1型~4/3型、16MP以上のカメラに対するイメージングレンズの概要

産業用カメラの高画素化によってセンサーサイズも1型以上のものが増えています。高画素カメラに対して求められるレンズのマッチングとその現状について、エドモンド・オプティクスのエキスパート 池田 篤史が画像センシング展2021でセミナーを開催しました。こちらでは、好評を博したこのセミナーの録画動画をご覧いただけます (所要時間44分)。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Eシリーズ キネマティックマウントの製品動画

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

The Future Depends on Optics

Optics and the manipulation of light are critical for countless applications that save lives and improve quality of life across the world

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

アサーマル化による耐久化 - 光学テクノロジー最前線: エピソード 5

Athermalization ruggedization is done to maintain imaging performance through significant temperature swings, which is ideal for applications like aerospace.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 Cxシリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lenses from Edmund Optics offer both high resolution and fast electronic focus.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ技術の理解

Liquid lenses can be used to maximize imaging system flexibility across a wide variety of applications requiring rapid focusing.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装 M12マウントレンズ

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

MercuryTL™ 液体レンズ実装テレセントリックレンズ

The TECHSPEC® MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses combine the parallax error correction and high image quality of a telecentric lens with the flexibility of an integrated liquid lens.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Danfoss社: エドモンド・オプティクスのケーススタディ

Monitoring and regulating air pollution is an essential step towards creating a cleaner environment.