製品がカートに追加されました

Edmund Optics®

資料センター

 240名を超えるエンジニアによる、信頼できる技術資料の豊富なライブラリです。

フィルター
Search Results for: パルス圧縮用プリズム (35)
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
高分散超短パルスミラー

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers
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
ストリーミング時代のシネマレンズと非球面レンズ

Cinema lenses designed to create content tailored for online streaming utilize aspheres to shoot with a shallow depth of field while maintaining quality.
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
The unique absorption properties of 2µm lasers allow them to create small and precise cuts for medical and materials processing applications

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

2018年のトレンドTOP 4

Advances in microscopy, imaging, and extreme ultraviolet optics

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

広視野テレセントリックレンズ

Large field of view telecentric imaging lenses allow for reduction of measurement and inspection time. Learn more about large FOV lenses at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

レーザーアプリケーション向けの反射型オプティクス

Beam Conditioning Optics for UV, IR, and Broadband Lasers

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

CMOSセンサー技術 の進化

Sensor Manufacturing Designs & Methods

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超短パルスレーザーシステムで熱レンズ効果を最小化する

Specialized coatings can minimize thermal lensing in ultrafast laser systems, which are particularly susceptible to detrimental thermal effects.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

過酷な環境に対応する 耐久化イメージングシステム

オートメーション化の進展を可能にする、衝撃や振動、浸水、温度変化などに耐えるよう耐久化が施された過酷な環境対応レンズ

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

ステムミラー

Mounting flat mirrors by their edges in a kinematic mount imparts stress onto the mirror surface. This results in distortion and reduced quality of the reflected wavefront, which is especially noticeable when using high-quality mirrors. Stemmed mirrors, on the other hand, are mounted from a smaller diameter “stem” protruding from the back of the mirror, resulting in significantly reduced stress on the mirror surface, high stability, and cost reduction and can be used as a replacement for a more expensive and complex kinematic mount and a conventional mirror.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

光学フィルターの未来

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

システム小型化のための非円形オプティクス

Trimming the Fat: Truncating Lenses to Shrink Systems

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

液体レンズ実装テレセントリックレンズ

Image Quality of a Telecentric with the Flexibility of a Liquid Lens

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Hyperspectral imaging (HSI) and multispectral imaging (MSI) are two related technologies that make use of specialized vision systems to acquire extra image information from extended regions of the electromagnetic spectrum aside from the visible spectrum.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

UVレーザー/紫外レーザーの今と昔、新たな可能性

より身近になった紫外 (UV) レーザーが切り開く新たな可能性。従来のUVレーザーは極めて高価で大型だったが、高エネルギーのUV光子により、精度と性能が向上し、新世代の小型・低価格のUVレーザーがますます身近に。半導体検査、顕微鏡、殺菌の進化に貢献。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

半導体スーパーミラー

Semiconductor supermirrors offer high reflectivity and outperform many IR mirrors on the market. Learn more about these new supermirrors at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

超薄型ロングパス & ショートパスフィルター

Innovative ultra-thin filters provide flexibility, scratch resistance, and durability comparable to most hard oxide coatings. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

フリースペース 光通信:コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信

コネクテッドワールドを実現する高速かつ安全なワイヤレス通信、フリースペース光通信とは?レーザーを用いたフリースペース光 (FSO) 通信には、衛星から望遠鏡のような地上の基地局への伝送、衛星から別の衛星への伝送、地上の異なる場所間の伝送等が含まれます。

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

Trends in Machine Vision Camera Technology

Four major trending topics in machine vision technology include edge artificial intelligence (edge AI), AI paired with high-resolution sensors, event-based machine vision, and affordability of SWIR sensor technology.

今すぐ見る 保存済みコンテンツに追加

耐久化したイメージングレンズ

Not all ruggedized imaging lenses feature the same type of ruggedization. Learn about the advantages and disadvantages of each type at Edmund Optics.