製品がカートに追加されました

スポットライト

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Filter
Effilux EFFI-Lase Structured LED Lighting Projector	Effilux EFFI-Lase 構造化LED照明プロジェクター
  • スペックルレスで高精度
  • 広範な標準マスクをラインナップ
  • 白、青、赤、IRのカラーオプション
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 衛生的かつ無菌製造のアプリケーションに最適
  • 300mmの作動距離で60,000ルクス以上の明るさ
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライト
  • 2,000 Lux までの高輝度出力
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
  • 対応するレチクルもラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライト
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite 高輝度スポットライト
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライト
  • 長作動距離で均一照明
  • 110,000 Lux までの高照度出力
  • 2700mmまでの作動距離に対応
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ スポットライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ スポットライト
  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライト
シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター シーシーエス LEDスポットライトイルミネーター
  • アライメントや計測アプリケーションに最適
  • L字型と円筒型のハウジングオプション
  • 8mmまたは12mmチップ付きでラインナップ
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト
Top Seller
Advanced Illumination 同軸用LEDライト Advanced Illumination 同軸用LEDライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト
  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命
Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力
Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライト Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライト
  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination LED パターンプロジェクター Advanced Illumination LED パターンプロジェクター
  • 複数の波長オプションをラインナップ
  • Cマウントイメージングレンズを用いて幾何学的パターンの照射を制御
  • 3次元復元やマッピングに最適
Advanced Illumination LEDスポットライト Advanced Illumination LEDスポットライト
  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命
コンパクトLEDエリアライト コンパクトLEDエリアライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 100,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り
コンパクトLEDスポットライト コンパクトLEDスポットライト
  • DCコントローラー (別売り)使用により、LEDランプの連続的な調光作業が可能
  • 卓越した光強度均一性
  • 60,000時間の長ランプ寿命
  • ヒートシンクと電源は別売り

 LEDスポットライトは、多くのイメージングや光学アプリケーションに対して、強い直射光を放つために用いられます。LEDスポットライトは、検査対象物やイメージングレンズの周囲の必要な場所に配置できます。LEDスポットライトは、アプリケーションニーズに応じていかようにも固定や配置が行える機動性を提供できる利点があります。標準的な明視野照明が効果的でないアプリケーション用に、同軸LEDスポットライトもラインナップしています。

 エドモンド・オプティクスは、同軸やコリメーターを始めとする広範なLEDスポットライトをご用意しています。奇形な物体やスペースの限られた照明要件には、同軸スポットライトのソリューションが利用できます。同軸照明は、ビームスプリッターを通して光の向きを変えることで検査対象物を照射し、影の生じやすい狭いエリアや普通ではない形状の周囲に光を届けます。コリメーターは、物体や面の輪郭部を高コントラストに描写するのに最適な直射コリメート光を作りだします。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう