製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC®高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッター – 蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適

EO’s highest level of precision yet on a filter

2/28/2017, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターの発売を開始した。汎用性の高い本フィルターは、平面度や透過波面精度、そして表面品質にこだわり、同社のフィルターで可能な最高レベルにまで引き上げている。TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、蛍光顕微鏡や高倍率イメージングアプリケーション向けに最適である。

強化された蛍光画像

TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、12.5 x 17.6mm及び25.2 x 35.6mmの寸法サイズに、409~850nmのカットオン波長を備えた全26種類をラインナップ。欧州RoHS指令に適合した本フィルターは、λ/10 RMS の透過波面精度、40-20の表面品質 (キズ-ブツ)、λ/2の基板平面度、及び45°の設計入射角を備えている。UVグレード合成石英基板で製造された本ハードコートフィルターは、98%を超える平均反射率と、90%を超える透過率を提供。高ピーク透過率と不要な光の優れたブロッキング性能を実現する。共通的な蛍光試薬に完全に適合したTECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、蛍光画像を強化し、様々な蛍光イメージングアプリケーションに最適である。

一般的な蛍光顕微鏡製品にフィットする矩形サイズ

2種類のサイズが標準装備された矩形サイズの本フィルターは、オリンパス、ニコン、Zeiss各社から市販される大抵の蛍光顕微鏡製品にフィット。TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、当社のTECHSPEC® 蛍光用バンドパスフィルターの特性を完全に補完する。またPinkel構成を用いることで、本フィルターは、鮮やかで高コントラストなマルチカラーイメージを形成するのに最適である。TECHSPEC® 高性能蛍光用ダイクロイックビームスプリッターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう