製品がカートに追加されました
全プレスリリース

TECHSPEC® ハードコートフィルター – システム性能を改善

New Shortpass, Longpass, and Imaging Filters feature high transmission and deep blocking

8/11/2016, Tokyo, Japan   —

米国Edmund Optics® (EO)の日本法人、エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社は、高性能OD4ショートパスフィルター高性能OD4ロングパスフィルターイメージング用フィルターの3製品を発表した。この新たなラインナップが、既存の10nm用 (213種類)25nm用 (108種類)50nm用 (147種類))の半値全幅のハードコートOD4バンドパスフィルターに加わることとなる。どのフィルターも、先進的な「ハードコート」プラズマ蒸着技術を用いた薄膜製造の恩恵を受け、高性能と高耐久性を実現している。これらのフィルターは、設計波長において高い透過率を有するとともに、不要な波長の透過は深く遮断する。また様々なアプリケーションにおいて狭帯域スペクトルを分離するため、レーザー波長から数ナノメーター以内のところでブロッキング性能を最大化している。

1%未満のカットオフスロープを提供するTECHSPEC® 高性能OD4 ショートパス/ ロングパスフィルター

TECHSPEC® 高性能OD4ショートパスフィルター及びロングパスフィルターは、共に1%未満のカットオフスロープにOD≥4.0の高ブロッキング性能、及び透過帯では91%の透過率を実現する。ショートパスフィルターは、400~1300nmの設計波長において、12.5mm、25mm、50mmの直径を有する103種類をラインナップ。VISショートパスフィルターキットは、400~700nmにおける7種類のフィルターで構成され、当社のフィルターホイールへの装着も可能である。ロングパスフィルターは、400~1300nmの波長において、12.5mm、25mm、50mmの直径を有する99種類をラインナップ。最近新たに325nm、350nm、375nmの設計波長のものが加わった。ショートパス及びロングパスフィルターを組み合わせることで、迷光を取り除くための、カスタムの精密バンドパスフィルターを作ることも可能。

マシンビジョンに最適なTECHSPEC® イメージング用フィルター

TECHSPEC® イメージング用フィルターは、要求の厳しいマシンビジョンやイメージングアプリケーション用に設計されている。市場に広く流通するLEDとの使用に最適化されたイメージング用フィルターは、特定のUV、可視、或いはIR波長を透過または透過阻止し、広角に機能する。高透過率かつ平坦な透過特性により均一照明を実現し、画像のコントラスト改善や特定スペクトルまたは色の分離にも用いることが可能。TECHSPEC® イメージング用フィルターは、システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを揃えた90種類をラインナップ。全てのTECHSPEC® イメージング用、ショートパス、ロングパスフィルターは、全品在庫販売体制により、お客様に短納期で供給する。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう